M-710𝑖C/70
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Robotul FANUC elimină ineficiența spălării lăzilor
Roboții sunt productivi, fiabili, consecvenți, eficienți și economici într-o serie de aplicații industriale. Încărcarea și descărcarea lădițelor pe și de pe paleți ca parte a unui proces de spălare industrială este un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, ce se întâmplă atunci când poziția de pornire a lădițelor este aleatorie? În astfel de cazuri, FANUC constată că roboții săi cu viziune 3D se dovedesc din ce în ce mai populari.
Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC
Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.
Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC
Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.