SR-6𝑖A
Partilhar
O SR-6𝑖A é uma excelente escolha para aplicações de montagem, pick & place, inspeção e embalagem que exijam uma capacidade de carga útil de até 6 kg. Com um tamanho reduzido, a SR-6 oferece velocidade e precisão dentro de um campo de ação de 360°. O design de pé ultraleve e os serviços integrados minimizam o risco de interferências com dispositivos periféricos. É uma solução altamente eficiente para ambientes sensíveis em termos de espaço, oferecendo um desempenho preciso e fiável em aplicações de manipulação de materiais.
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
650 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Case Studies
Aplicações
Indústrias
Get Inspiration from Other's Success
Kunstoff-Packungen AG
Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Vernay
Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.
Solução perfeita para a sua aplicação
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.