Skip to main content
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.

R-2000𝑖C/270R

O R-2000𝑖C/270R é um robô versátil de 6 eixos, desenhado para montagem em bastidor, proporcionando uma solução perfeita para poupar espaço valioso no chão. Com um braço J3 reforçado, este modelo pode transportar cargas úteis até 270 kg. Este robô polivalente tem uma impressionante área de trabalho de 3095 mm e o seu design assegura uma utilização óptima do espaço no solo, ao mesmo tempo que cumpre a promessa de maior eficiência operacional e produtividade. Com elevado desempenho e excelente capacidade de carga útil, é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações de carga útil elevada.
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
3095 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Elevado Desempenho

Transporte cargas úteis até 270 kg asseguradas por um braço J3 reforçado com o robô de montagem em bastidor mais forte da FANUC.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Área de trabalho maximizada

A montagem em bastidor, combinada com o enorme alcance deste modelo de 3095 mm, facilita a deslocação da ferramenta até ao local, independentemente do seu espaço de trabalho.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande versatilidade

Poupe espaço precioso no chão e aumente a versatilidade da sua instalação montando o robô num bastidor.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Abrangendo todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a sua escolha comprovada para o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema. Beneficie de uma instalação fácil e de um design que poupa espaço.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
3095 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se