Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210R

O R-2000𝑖C/210R é um robô versátil de 6 eixos concebido para montagem em bastidor, proporcionando uma solução perfeita para conservar o valioso espaço no chão. Este robô polivalente tem uma área de trabalho de 3095 mm, o que o torna ideal para aumentar a produtividade em operações de prensagem, maquinação CNC e várias aplicações de carga/descarga de máquinas. O seu design assegura uma utilização óptima do espaço no chão, ao mesmo tempo que oferece maior eficiência operacional e produtividade. Equipado com um pacote compacto de preparação, também é um robô de soldadura por pontos altamente eficiente.
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3095 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Área de trabalho maximizada

A montagem em bastidor, combinada com o enorme alcance deste modelo de 3095 mm, facilita a deslocação da ferramenta até ao local, independentemente do seu espaço de trabalho.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande versatilidade

Poupe espaço precioso no chão e aumente a versatilidade da sua instalação montando o robô num bastidor.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Abrangendo todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a sua escolha comprovada para o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema. Beneficie de uma instalação fácil e de um design que poupa espaço.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3095 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs com grande capacidade de carga. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se