Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 180 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/180F-27E

O R-2000/180F-27E oferece um desempenho fiável com cargas pesadas num formato compacto, sendo particularmente eficaz em ambientes de produção de alta velocidade. Com uma capacidade de carga útil de 180 kg e um alcance de 2 655 mm, este robô industrial de 6 eixos montado no chão é ideal para aplicações de soldadura por pontos, carga e descarga de máquinas e transferência de materiais nas indústrias automóvel e de fabrico em geral. A sua repetibilidade de ±0,05 mm garante uma qualidade consistente do processo em tarefas repetitivas, ajudando os fabricantes a manter a produtividade e a precisão ao longo de ciclos de produção exigentes.
Capacidade de carga do robô
180 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design que poupa espaço

Poupe espaço e aproveite ao máximo a sua área de produção com este design leve e compacto. Aproveite ao máximo o espaço e faça com que os robôs trabalhem em estreita colaboração.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Preparados para a automação inteligente

Conecta soluções baseadas em IA e tecnologias avançadas de automatização com maior facilidade, ajudando-o a melhorar a eficiência e a preparar-se para as futuras necessidades de produção.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Concebido para ambientes adversos

Ideal para ambientes empoeirados e húmidos, o grau de proteção IP67 para o pulso e IP54 para o corpo protege o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Otimizado para um funcionamento fiável

Dedique menos tempo à manutenção de rotina e mais tempo a manter a produção em andamento.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Baixos custos operacionais

Minimizar as despesas operacionais através da redução do consumo de energia e da eliminação da necessidade de substituição das baterias.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Melhoria da qualidade do produto

Mantenha uma qualidade consistente do produto, mesmo ao manusear peças pesadas ou complexas, graças à maior rigidez e ao desempenho preciso dos movimentos.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Compatível com todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a escolha comprovada para obter o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características Técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
180 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Série R-2000/E

Líder do setor para praticamente qualquer aplicação que exija robôs com grande capacidade de carga.

Inspire-se