R-2000/120R-39E
Partilhar
O R-2000/120R-39E foi concebido para maximizar a cobertura da área de trabalho, preservando ao mesmo tempo valioso espaço em ambientes industriais exigentes. Com uma configuração montada em rack, uma capacidade de carga útil de 120 kg e um alcance alargado de 3 905 mm, este robô industrial de 6 eixos é ideal para aplicações de paletização, logística e manuseamento de peças de grandes dimensões. O design rígido do seu braço proporciona um funcionamento estável em longas distâncias, enquanto a elevada precisão de posicionamento garante um desempenho consistente do processo em tarefas de automação exigentes. Combinando um alcance alargado com uma fiabilidade comprovada, o R-2000/120R-39E ajuda os fabricantes a otimizar a produtividade e a utilizar de forma mais eficiente a sua área de produção.
Capacidade de carga do robô
120 kg
Alcance do robô
3905 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Setores
A solução ideal para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Soldadura por pontos
Garantir soldaduras de alta qualidade e melhorar a produtividade com robôs de soldadura por pontos. Integre-os como um componente essencial dos processos de fabrico modernos para proporcionar um desempenho fiável e consistente. Garanta uma qualidade de soldadura consistente, reduza o tempo de produção e minimize os erros humanos. Reduzir os custos de mão de obra, diminuir o desperdício de material e permitir o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aumentar a eficiência global do fabrico.
Carga e Descarga de máquinas
Automatize a carga/descarga de máquinas com robôs para melhorar significativamente a sua produção, proporcionando uma precisão superior e um funcionamento contínuo, ao contrário do controlo manual. Aumente a eficiência, obtenha uma produção consistente, reduza os custos de mão de obra e acrescente um valor substancial a todo o seu processo de produção.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Soluções personalizadas para o seu setor
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.