M-950𝑖A/500
Partilhar
O robô M-950𝑖A/500 é o derradeiro robô com grande capacidade de carga útil, desenhado para satisfazer as rigorosas exigências de diversas aplicações industriais. Com uma impressionante capacidade de carga útil de até 500 kg e um alcance considerável de até 2830 mm, este robô destaca-se na manipulação de grandes e pesadas peças de trabalho com facilidade. O M-950𝑖A/500 possui um braço J3 único, capaz de se manter na vertical e rodar para trás, proporcionando uma grande área de trabalho para uma maior versatilidade. O seu design de elevada rigidez e o pulso robusto asseguram um desempenho fiável mesmo com cargas pesadas. Para aplicações que exijam maior precisão ou a capacidade de suportar forças externas, está disponível uma melhoria opcional da precisão e rigidez, tornando o M-950𝑖A/500 a escolha perfeita para tarefas precisas e exigentes.
Capacidade de carga do robô
500 kg
Alcance do robô
2830 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.