Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

O robô FANUC M-810/270-27B foi concebido para fabricantes que precisam de manipular cargas pesadas, mantendo ao mesmo tempo uma elevada precisão no processo. Permite um desempenho estável e fiável em aplicações exigentes, tais como a maquinação, a manipulação de ferramentas de grandes dimensões ou o trabalho com componentes em dispositivos de fixação. Com uma capacidade de carga útil de até 270 kg, o robô suporta operações com cargas elevadas sem comprometer a precisão nem a estabilidade. O seu design mecânico rígido e o controlo de movimento otimizado garantem resultados consistentes, mesmo quando exposto a forças externas significativas. Oferecendo uma repetibilidade de 0,03 mm e um alcance de até 2687 mm, o M-810/270-27B proporciona um desempenho preciso em amplas áreas de trabalho. Isto torna-o adequado para aplicações que exigem a execução precisa da trajetória da ferramenta, incluindo processos de maquinação ou de interação com cargas elevadas.
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
2687 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Conheça a Série M-810

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Alto desempenho em maquinação

Manter a precisão do percurso da ferramenta, mesmo durante processos agressivos de remoção de material, tais como fresagem, perfuração e rosqueamento de aço.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precisão e fiabilidade sob cargas pesadas

Manipule ferramentas de grandes dimensões e cabeças de maquinação pesadas com confiança, mantendo um posicionamento preciso, um bom desempenho e grande repetibilidade
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Concebido para ambientes de maquinação exigentes

Funciona de forma fiável em ambientes húmidos e adversos, com proteção IP67 contra fluidos de corte, limalhas metálicas e resíduos de maquinação.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maquinação flexível em vários ângulos

Aceda a áreas de difícil acesso a partir de vários ângulos e maquine peças de grandes dimensões com a flexibilidade de um robô de 6 eixos.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precisão de posição absoluta

Beneficie de uma precisão de posicionamento absoluta graças ao FANUC 𝑖RCalibration Signature, incluído de série.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
2687 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra esta série de produtos

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Série M-810

Maquine peças para aplicações pesadas com precisão. Conheça já a nossa Série M-810.

Inspire-se