M-810/190-20B
Partilhar
O robô FANUC M-810/190-20B foi concebido para tarefas exigentes de manipulação e de maquinação, nas quais tanto a capacidade de carga como a precisão são fundamentais. Proporciona um desempenho fiável e consistente ao trabalhar com componentes pesados ou ferramentas de grandes dimensões numa ampla área de trabalho.
Com uma carga útil de até 190 kg e um alcance de até 2040 mm, o robô oferece uma combinação equilibrada de resistência e flexibilidade, garantindo uma execução estável dos processos em aplicações com cargas elevadas. O seu design mecânico robusto assegura precisão mesmo sob forças externas exigentes.
Com uma repetibilidade de 0,02 mm, o M-810/190-20B permite movimentos precisos e repetíveis, tornando-o adequado para aplicações que exigem trajetórias de ferramenta controladas e uma qualidade de processo fiável.
Capacidade de carga do robô
190 kg
Alcance do robô
2040 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Setores
A solução ideal para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Soluções personalizadas para o seu setor
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.