Skip to main content
M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

O M-800/60-20B proporciona uma alta precisão de trajetória, tornando-o a solução ideal para aplicações de alta precisão, como o corte a laser, a soldadura e outros processos de grande precisão. Concebido para um alto desempenho, melhora a qualidade dos resultados sem comprometer a velocidade de produção - assegurando que a precisão e a eficiência andam de mãos dadas.
Capacidade de carga do robô
60 kg
Alcance do robô
2040 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Alta precisão

A sua escolha para uma exatidão excecional e um desempenho de precisão em várias aplicações, graças à sua construção rígida e robusta.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Precisão absoluta de posição

Beneficie da precisão absoluta da posição graças à FANUC 𝑖R Calibration Signature incluída de série.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Alto desempenho

Melhore as suas aplicações de trajetória de alta precisão, como o corte a laser 3D, com um excecional desempenho a alta velocidade.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração perfeita

Simplifique a integração e reduza os custos graças a serviços integrados, com a configuração standard de 8 entradas e 8 saídas para serviços pneumáticos e eléctricos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
60 kg
Alcance do robô
2040 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Aceda a informação sobre as características técnicas essenciais e a informações valiosas sobre os nossos produtos através dos documentos para download, ajudando-o assim no processo de tomada de decisão e maximizando a utilização dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

Série M-800

Leve as suas aplicações de alta precisão a novos níveis com a série M-800.

Inspire-se