M-410𝑖C/315
Partilhar
O M-410𝑖C/315 é um potente robô de paletização de 4 eixos, desenhado para uma paletização e manipulação de materiais eficientes. O encaminhamento de cabos interno através do punho impede a interferência dos cabos e minimiza a manutenção, aumentando o tempo de atividade operacional. Capaz de manipular cargas úteis de até 315 kg, é perfeito para aplicações de paletização a alta velocidade. O seu braço fino e os movimentos elevados do punho permitem operações precisas e rápidas, mesmo em espaços confinados. O M-410𝑖C/315 destaca-se no empilhamento de paletes até dois metros de altura, optimizando o espaço de trabalho e aumentando o rendimento em ambientes industriais exigentes.
Capacidade de carga do robô
315 kg
Alcance do robô
3143 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.