Skip to main content
The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/185

O M-410𝑖C/185 é um robusto robô industrial de 4 eixos concebido para aplicações de paletização, montagem, maquinação e transferência de peças a alta velocidade. Equipado com um punho oco que permite o encaminhamento de cabos interno e que impede a interferência e reduz a manutenção, oferece uma maior eficiência em aplicações exigentes. Capaz de manipular pinças de grandes dimensões e cargas pesadas à velocidade máxima, apresenta uma elevada inércia e elevado movimento do punho. Com o seu braço e punho finos, o M-410𝑖C/185 é perfeitamente adequado para espaços de trabalho confinados, assegurando um desempenho ótimo e eficiência de espaço nas suas operações.
Capacidade de carga do robô
185 kg
Alcance do robô
3143 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilidade

Aumente a sua flexibilidade e área de trabalho montando o robô num pedestal. Para poupar espaço no chão, o controlador do robot pode até ser instalado no pedestal.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima para cargas úteis pesadas

A escolha ideal para manipular grandes pinças e cargas pesadas à velocidade máxima, graças ao elevado binário e inércia do punho.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Utilização máxima de um espaço reduzido

Acesso e manobras mesmo em áreas de trabalho confinadas graças a um conjunto fino de braço e punho.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestão inteligente de cabos

Evite interferências com o equipamento do sistema e aumente a vida útil dos cabos, encaminhando-os através do design inteligente do punho oco.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande alcance vertical

Maximize a sua eficiência de paletização e processe uma gama mais vasta de alturas e configurações de paletes para uma utilização mais eficiente do espaço do armazém.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Fácil integração da pinça servoaccionada

Graças ao punho oco, é possível integrar facilmente uma servo-mão no robot. O servoamplificador de 6 eixos pode controlar o servomão como 5º eixo adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
185 kg
Alcance do robô
3143 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

O especialista em paletização de fim de linha. Explore a nossa série M-410 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robôs na produção de lacticínios

Assumir tarefas de paletização exigentes é uma brincadeira de crianças para os robots. Para aplicações complexas, o desenvolvimento e a conceção bem pensados garantem a eficiência e a competitividade da produção.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.