M-410𝑖C/110
Partilhar
O M-410𝑖C/110 é um robô de 4 eixos especificamente concebido para operações de paletização e despaletização de caixas, sacos e garrafas, o que o torna perfeito para indústrias que exigem eficiência e precisão. O seu design fino e a cinemática optimizada fazem dele um dos robôs de paletização mais rápidos da sua classe, com um alcance notável de 2.400 mm. Obtenha um rendimento sem paralelo graças à sua capacidade de efetuar 2.200 ciclos de paletização padrão por hora, manipulando uma carga útil de até 110 kg. Concebido para espaços de trabalho apertados, o M-410𝑖C/110 tem uma pegada compacta com um raio de interferência mínimo de 646 milímetros, o que o torna a solução ideal para instalações onde o espaço é escasso.
Capacidade de carga do robô
110 kg
Alcance do robô
2403 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.