Skip to main content
The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

O M-410𝑖B/700, potente paletizador de punho oco, foi desenhado para um desempenho excecional em operações de paletização e de carga/descarga. Este notável robot destaca-se na sua gama por ter uma capacidade de carga útil de até 700 kg, tornando-o ideal para manipular artigos pesados e volumosos com facilidade e precisão. O M-410𝑖B/700 está equipado com um punho oco, uma característica desenhada para minimizar o risco de emaranhamento de cabos. Isto não só aumenta a eficiência operacional, como também reduz significativamente os requisitos de manutenção, assegurando um fluxo de trabalho mais suave e ininterrupto. O seu design foi especificamente concebido para aumentar o rendimento em aplicações de paletização e carga/descarga, tornando-o um ativo valioso para as empresas que procuram aumentar a produtividade e a eficiência operacional.
Capacidade de carga do robô
700 kg
Alcance do robô
3143 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

A maior capacidade de manipulação da série

A sua escolha ideal para paletizações de fim de linha grandes e pesadas, por exemplo, para Euro paletes com peso até 800 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Rendimento potente

Aumente o rendimento em aplicações de paletização e carga/descarga com um design compacto e dinâmico e tempos de ciclo rápidos.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilidade

Aumente a sua flexibilidade e área de trabalho montando o robô num pedestal. Para poupar espaço no chão, o controlador do robot pode até ser instalado no pedestal.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima para cargas úteis pesadas

A escolha ideal para manipular grandes pinças e cargas pesadas à velocidade máxima, graças ao elevado binário e inércia do punho.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Grande alcance vertical

Maximize a sua eficiência de paletização e processe uma gama mais vasta de alturas e configurações de paletes para uma utilização mais eficiente do espaço do armazém.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Fácil integração da pinça servoaccionada

Graças ao punho oco, é possível integrar facilmente uma servo-mão no robot. O servoamplificador de 6 eixos pode controlar o servomão como 5º eixo adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
700 kg
Alcance do robô
3143 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

FBL success story featuring handling of kegs.

Série M-410

O especialista em paletização de fim de linha. Explore a nossa série M-410 agora!

Inspire-se