M-410/800F-32C
Partilhar
O M-410/800F-32C é um robô de paletização de alto desempenho construído para tarefas industriais exigentes. Com uma capacidade de carga útil de até 800 kg, manipula sem esforço artigos pesados e volumosos com rapidez e precisão. O design de punho oco minimiza a interferência dos cabos, reduzindo o desgaste e a manutenção, e melhorando a fiabilidade operacional. Concebido para um rendimento máximo, este robô é ideal para aplicações de paletização e carga/descarga em que a eficiência e o tempo de atividade são fundamentais. Quer seja no fabrico, na logística ou no armazenamento, o M-410/800F-32C oferece um desempenho consistente e de elevado volume, o que o torna um investimento inteligente para as empresas centradas na produtividade e nos ganhos operacionais a longo prazo.
Capacidade de carga do robô
800 kg
Alcance do robô
3203 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.