Skip to main content
The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3𝑖A/6S

O M-3𝑖A/6S é um robô Delta conhecido pela sua eficiência em operações de picking a alta velocidade. Equipado com servomotores de grande potência, consegue uma aceleração rápida e tempos de ciclo notavelmente curtos, o que o torna ideal para ambientes de produção dinâmicos. Este modelo possui quatro eixos e um pulso de eixo único de alta velocidade, aumentando a sua destreza e precisão. O seu alcance alargado torna-o adequado para tarefas de picking em vários transportadores, tornando-o assim um componente essencial na racionalização dos seus processos automatizados.
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1350 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Preparado para a indústria alimentar

A escolha ideal para a indústria alimentar primária e secundária graças às superfícies excecionalmente lisas e fáceis de limpar, à lubrificação de qualidade alimentar e ao revestimento em epóxi branco.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Punho de eixo único de alta velocidade

A escolha ideal para aplicações de recolha e montagem de kits a alta velocidade, uma vez que o punho de eixo único permite velocidades de até 4.000 graus/segundo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideal para ambientes sujos e poeirentos

Com proteção IP67 de série, este robô é a escolha ideal para ambientes sujos e poeirentos que impliquem lavagens completas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1350 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Aceda às características técnicas principais e a outras informações sobre os nossos produtos através dos nossos documentos disponíveis para download, ajudando-o assim no processo de tomada de decisão e maximizando a utilização dos seus produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Série M-3

Descubra a série M-3, especificamente concebida para manuseamento e recolha de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se