Skip to main content
This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

O M-3𝑖A/12H é um robot Delta concebido para aplicações de carga útil média a elevada. Este modelo distingue-se pelo seu pulso de alta velocidade, oferecendo uma maior eficiência operacional. Uma caraterística fundamental é a proteção integrada dos cabos, conseguida através do encaminhamento dos mesmos através do pulso oco do robô. Este design cuidadoso minimiza o risco de entalamento, tornando o M-3𝑖A/12H particularmente adequado para ambientes onde o espaço e o movimento são factores críticos.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1350 mm
Eixos
3
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Preparado para a indústria alimentar

A escolha ideal para a indústria alimentar primária e secundária graças às superfícies excecionalmente lisas e fáceis de limpar, à lubrificação de qualidade alimentar e ao revestimento em epóxi branco.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Simplifique a integração e reduza o desgaste dos cabos graças ao design inteligente do punho oco, o que permite um fácil encaminhamento dos cabos através do punho do robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideal para ambientes sujos e poeirentos

Com proteção IP67 de série, este robô é a escolha ideal para ambientes sujos e poeirentos que impliquem lavagens completas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1350 mm
Eixos
3
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Aceda às características técnicas principais e a outras informações sobre os nossos produtos através dos nossos documentos disponíveis para download, ajudando-o assim no processo de tomada de decisão e maximizando a utilização dos seus produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Série M-3

Descubra a série M-3, especificamente concebida para manipulação e recolha de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se