M-2𝑖A/3SL
Partilhar
O robô Delta de 4 eixos M-2𝑖A/3SL apresenta um longo alcance de 1.130 mm, combinado com um design ultra-compacto, ideal para a manipulação a alta velocidade de peças pequenas. A sua versatilidade semelhante à humana e o design do pulso oco suportam posições de montagem variáveis, permitindo responder a diversas necessidades industriais. Com uma capacidade de carga útil de 3 kg e proteção IP69K padrão, o M-2𝑖A/3SL foi concebido para um desempenho e durabilidade ideais em aplicações industriais exigentes que requerem uma grande área de trabalho.
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
1130 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Ajuste perfeito para a sua aplicação
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.