Skip to main content
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

O robô Delta de 4 eixos M-2𝑖A/3S apresenta um alcance de 800 mm, combinado com um design ultra-compacto, ideal para a manipulação de peças pequenas a alta velocidade. A sua versatilidade semelhante à humana e o design do pulso oco suportam várias posições de montagem, permitindo responder a diversas necessidades industriais. Com uma capacidade de carga útil de 3 kg e proteção padrão IP69K, o M-2𝑖A/3S foi concebido para um desempenho e durabilidade ideais em aplicações industriais exigentes. As suas superfícies excecionalmente lisas e fáceis de limpar, a lubrificação de qualidade alimentar e a pintura epóxi branca tornam-no também ideal para a indústria alimentar.
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
800 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizar o rendimento

Maximize o seu rendimento com este modelo de 4 eixos com um punho de eixo único concebido para recolha a partir de um transportador a taxas extremamente elevadas.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Design inteligente

Proteja os seus cabos encaminhando os serviços através do braço do robô diretamente para a ferramenta e reduza a probabilidade de interferência.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Funcionamento rápido e potente

Beneficie de uma maior produtividade graças aos servomotores de alta velocidade que proporcionam uma aceleração rápida e tempos de ciclo curtos.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Preparado para indústria alimentar

A escolha ideal para a indústria alimentar primária e secundária graças às superfícies excecionalmente lisas e fáceis de limpar, à lubrificação de qualidade alimentar e ao revestimento em epóxi branco.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP69K de série

Reduzir a contaminação com um design higiénico graças à proteção IP69K e a um corpo totalmente fechado.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
800 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Aceda às principais características técnicas e a outras informações sobre os nossos produtos através dos nossos documentos disponíveis para download, ajudando-o assim no processo de tomada de decisão e permitindo maximizar a utilização dos seus produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Série M-2

A escolha ideal para recolha e montagem ultra-rápidas. Explore a nossa série M-2 agora!

Inspire-se