The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

O robô M-10𝑖D/12 é resistente ao pó e a poeiras e foi concebido para funcionar nos ambientes mais exigentes. Equipado com coberturas de motor IP67, pintura epóxi e proteção de braço J6, é resistente à entrada de poeiras e líquidos. Fabricado a pensar nas indústrias de fundição de metais e cerâmica, a sua adaptabilidade garante um maior rendimento da produção. Versátil e fiável, este robô oferece uma área de trabalho abrangente, proporcionando um desempenho consistente em ambientes adversos.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versão à prova de poeiras

Funciona com confiança em ambientes difíceis. Este modelo é fornecido com proteção IP67 para todos os seus eixos, pintura epóxi, parafusos antiferrugem e uma cobertura de punho de série.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfeito para ambientes agressivos

Proteja o seu robot do pó, de pequenas partículas e da água com uma cobertura de punho combinada com uma flange de aço inoxidável para manter a cobertura estável.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente num espaço reduzido

Maximize a carga útil sem sacrificar o espaço na fábrica. Este robô ultrafino adapta-se perfeitamente a células robóticas compactas, aumentando o desempenho e poupando espaço valioso no chão.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Série M-10

A referência da indústria para robôs mais pequenos - fino, rápido e versátil. Explore a nossa série M-10 agora!

Inspire-se