Skip to main content
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

O M-1000𝑖A é o maior robô da FANUC com um mecanismo de conexão em série, em vez do mecanismo de ligação paralela típico da maioria dos robôs de grande capacidade de carga útil. Como resultado, o M-1000 oferece uma maior amplitude de movimento nas direcções vertical e longitudinal. Além disso, uma grande capacidade de carga, uma elevada inércia do pulso e a capacidade de virar, tornam o M-1000𝑖A perfeito para todo o tipo de aplicações de manipulação de materiais pesados (por exemplo, manipulação de baterias de veículos eléctricos, etc.).
Capacidade de carga do robô
1000 kg
Alcance do robô
3253 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Concebida para lidar com produtos muito pesados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade numa grande área de trabalho

Beneficie de um design simples, versátil e económico que oferece uma ampla área de trabalho graças ao mecanismo de ligação em série que suporta até 324 graus no eixo 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mais rendimento

Maximize o seu rendimento e beneficie de tempos de ciclo curtos e de uma elevada repetibilidade com a inovadora tecnologia servo da FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

Ideal para ambientes poeirentos e húmidos, a classificação de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Simplifica a integração, mesmo em condições de instalação difíceis, graças a uma excelente relação entre peso (5300 kg) e carga útil (1000 kg).
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento da produtividade

Tire partido do punho super-resistente e compacto que suporta um desempenho superior de binário e inércia, eliminando a necessidade de um modelo maior.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design "clean" do robô

Minimizar o risco de interferência com periféricos e reduzir a probabilidade de tempo de inatividade.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
1000 kg
Alcance do robô
3253 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Aceda às principais características técnicas e a outras informações sobre os nossos produtos através dos nossos documentos disponíveis para download, ajudando-o no processo de tomada de decisão e a maximizar a utilização dos seus produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Série M-1000

Pense em grande. O maior robô com ligação em série da nossa gama. Explore a nossa série M-1000 agora!

Inspire-se