Skip to main content
M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

O M-1000/550F-46A, concebido para aplicações de elevada carga útil, combina uma carga útil de 550 kg com um alcance de 4,6 m, tornando-o ideal para a manipulação de componentes grandes e pesados. A sua estrutura de ligação em série permite uma maior flexibilidade de movimentos, enquanto a capacidade de inversão e a elevada inércia do punho garantem um controlo preciso das cargas deslocadas. Uma solução robusta para tarefas exigentes, como a manipulação de baterias de veículos eléctricos e a manipulação de peças Giga Cast.
Capacidade de carga do robô
550 kg
Alcance do robô
4601 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mais rendimento

Maximize o seu rendimento e beneficie de tempos de ciclo curtos e de uma elevada repetibilidade com a inovadora tecnologia servo da FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

Ideal para ambientes poeirentos e húmidos, a classificação de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento da produtividade

Tire partido do punho super-resistente e compacto que suporta um desempenho superior de binário e inércia, eliminando a necessidade de um modelo maior.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design "clean" do robô

Minimizar o risco de interferência com periféricos e reduzir a probabilidade de tempo de inatividade.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
550 kg
Alcance do robô
4601 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Série M-1000

Pensa em grande. O maior robô de ligação em série da nossa gama. Explore a nossa série M-1000 agora!

Inspire-se