CRX-3𝑖A
Partilhar
O robô colaborativo CRX-3𝑖A é um robô colaborativo ultra-leve, concebido para fabricantes que necessitam de uma automação rápida e flexível. Pesando apenas 11 kg e oferecendo um alcance de 692 mm, o CRX 3𝑖A pode ser transportado com uma mão e instalado em espaços apertados, tornando-o numa solução ideal para construção naval, soldadura, montagem e outras aplicações ligeiras.
O design do CRX 3𝑖A facilita a sua deslocação entre espaços de trabalho estreitos e o ajuste da disposição sem esforço. O robô detecta automaticamente o seu ângulo de instalação e pode ser combinado com uma base magnética, permitindo a instalação em qualquer orientação e eliminando a necessidade de fixação por parafusos. Após a relocalização, os operadores podem simplesmente tocar numa parede com o fio da tocha, permitindo que o robô reconheça automaticamente a sua posição e comece a soldar sem necessidade de voltar a programar. A sua carga útil de 3 kg suporta simultaneamente uma tocha de soldadura e um sensor de soldadura, permitindo a deteção automática de pontos de soldadura e a geração de trajectórias. A série CRX de cobots tem 8 anos de manutenção zero, com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
692 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.