CRX-10𝑖A/L Paint
Partilhar
O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L Paint foi especificamente concebido para ser utilizado em aplicações de pintura. Concebido para cumprir as rigorosas normas de segurança "explosion-proof", tem uma carga útil de 10 kg e um alcance de 1418 mm com um movimento único de subida. A série CRX oferece uma interface de programação FANUC com tecnologia simples de arrastar e largar num tablet TP pendant. A facilidade de programação, combinada com a tecnologia de renome mundial da FANUC e a deteção sensível de contactos, permite que o CRX-10𝑖A/L Paint trabalhe em segurança ao lado de humanos em aplicações de pintura e revestimento. Os cobots CRX têm uma garantia de 8 anos sem manutenção e a fiabilidade industrial comprovada que os clientes da FANUC esperam.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Pintura
Proporcione uma precisão e consistência inigualáveis em aplicações de pintura robótica, mantendo uma mão firme e uma velocidade consistente para garantir uma cobertura uniforme com cada pincelada e pulverização. Melhore a eficiência e reduza os tempos de execução com sistemas robóticos capazes de funcionar de forma contínua e sem fadiga. Utilize soluções de pintura robótica económicas, seguras e flexíveis para uma variedade de tarefas.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.