ARC Mate 50𝑖D/7L
Partilhar
O ARC Mate 50𝑖D/7L é um robô de soldadura por arco versátil para operações de soldadura industrial. Com um alcance de até 911 mm e 6 eixos, este robusto, mas também leve robot, oferece flexibilidade, precisão e eficiência. O seu design compacto garante uma fácil integração nos fluxos de trabalho existentes. Com uma capacidade de carga útil de 7 kg e proteção IP67 padrão (IP69K opcional disponível), destaca-se em ambientes de trabalho difíceis.
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
911 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.