M-2000𝑖A/900L
Sdílet
Robot M-2000𝑖A/900L nastavuje vysoký standard v oblasti těžké robotiky. Díky působivému vertikálnímu zdvihu a nosnosti 900 kg tento model s dlouhým ramenem vyniká v aplikacích vyžadujících manipulaci s těžkými břemeny. S mimořádnou výškou zdvihu 6200 mm a horizontálním dosahem 4683 mm bez námahy zvládá i ty největší obrobky, čímž ve své třídě ukazuje výjimečnou sílu a dosah. Jeho konstrukce a schopnosti z něj dělají nepostradatelný nástroj pro náročné průmyslové úkoly.
Nosnost robota
900 kg
Dosah robota
4683 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.