M-2000𝑖A/1200
Sdílet
Robot M-2000𝑖A/1200 je robustní řešení pro nejnáročnější úkoly, které nabízí maximální výkon. Díky šesti osám pro všestranný pohyb a působivé nosnosti 1200 kg je navržen pro mimořádnou sílu a přesnost. Jeho dosah 3734 mm mu umožňuje snadno manipulovat s velkými objekty napříč různými aplikacemi. M-2000𝑖A/1200 je navržen tak, aby zvyšoval efektivitu, přesnost a flexibilitu provozu, a představuje klíčové řešení pro výzvy moderní výroby.
Nosnost robota
1200 kg
Dosah robota
3734 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.