M-1000𝑖A
Sdílet
M-1000𝑖A je největším robotem společnosti FANUC, který je vybaven mechanismem se sériovým propojením namísto mechanismu s paralelním propojením, který je typický pro většinu robotů s velkým užitečným zatížením. Díky tomu poskytuje M-1000𝑖A širší rozsah pohybu ve vertikálním i podélném směru. Navíc díky velkému užitečnému zatížení, vysoké setrvačnosti zápěstí a možnosti převrácení je robot M-1000𝑖A ideální pro všechny druhy aplikací manipulace s materiálem s velkým užitečným zatížením (např. manipulace s bateriemi pro elektromobily, zvedáky atd.).
Nosnost robota
1000 kg
Dosah robota
3253 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.