M-1000/550F-46A
Sdílet
Model M-1000/550F-46A, navržený pro aplikace s vysokou nosností, kombinuje užitečné zatížení 550 kg s dosahem 4,6 m, což z něj dělá ideální řešení pro manipulaci s velkými a těžkými komponenty. Jeho sériová konstrukce zajišťuje rozšířenou flexibilitu pohybu, zatímco funkce „flip-over“ a vysoká setrvačnost zápěstí umožňují přesné řízení vyosených zátěží. Jde o robustní řešení pro náročné úkoly, jako je manipulace s bateriemi pro elektromobily nebo s velkými odlitky typu Giga Cast.
Nosnost robota
550 kg
Dosah robota
4601 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.