Skip to main content
zveřejněno na 31.12.2025

Uvedení polohovacího zařízení H-Frame společnosti FANUC na trh zjednodušuje specifikaci automatizovaných svařovacích systémů obloukového svařování

Nové polohovací zařízení H-Frame společnosti FANUC pro evropský trh je konstruováno pro vysoké užitečné zatížení a přesnost.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Nové polohovací zařízení H-Frame společnosti FANUC pro evropský trh je navržené pro vysoké užitečné zatížení a přesnost a zjednodušuje úlohy obloukového svařování, které vyžadují koordinaci se šestiosými robotickými rameny. Díky synchronizovanému pohybu pro vyšší stabilitu a podpoře úplné integrace s řídicími jednotkami FANUC již výrobci nemusí využívat externího dodavatele tohoto klíčového zařízení pro splnění svých požadavků na automatizované obloukové svařování. Výsledek? Nepřetržité automatizované a opakovatelné svařování, které zkracuje dobu cyklu, zlepšuje kvalitu svaru a zvyšuje ziskovost. "Po přidání této jednotky jsme nyní jediným zdrojem řešení pro automatizované svařování, které nabízí polohovací zařízení H-Frame, robot ARC Mate, řídicí jednotku R-30𝑖B Plus, konektory a další systémové komponenty," vysvětluje Robert Koopman, technický ředitel společnosti FANUC Europe. Koncoví uživatelé a systémoví integrátoři již nemusí shánět polohovací zařízení třetích stran, což zjednodušuje připojení svařovacích buněk. Pozoruhodné je, že polohovací zařízení využívají naše osvědčené vysoce výkonné a spolehlivé technologie řízení pohybu, podpořené dostupností náhradních dílů po celou dobu životnosti výrobku. Zákazníci si mohou vybrat z nabídky průměrů otáčení a délek upínacích přípravků.

Polohovací stůl poskytuje centralizované připojení k řídicí jednotce robota podle standardu FANUC, což dále napomáhá bezproblémové integraci systému. Pokročilé softwarové funkce a koordinovaný pohyb zajišťují konzistentní rychlost povrchu, aby se maximalizovalo obloukové svařování a jeho integrita. FANUC již nyní usilovně rozšiřuje svou novou řadu polohovacích zařízení pro svařování o další konfigurace, které budou uvedeny na trh v roce 2026: koncepci headstock-tailstock a design s otočným stolem - obě v různých kapacitách/velikostech. Tyto novinky dále přispějí k rozšíření stávajícího sortimentu servopolohovačů společnosti FANUC, který v současné době zahrnuje polohovadla s dutou osou v 1 ose, kompaktní polohovadla v 1 ose a polohovadla s 2 osami pro zvýšení přesnosti, všestrannosti a efektivity při obloukovém svařování.