Nový robot FANUC pro potravinářství a čisté prostory spojuje hygienu s vysokým výkonem
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku trhu po aplikacích v potravinářství a čistých prostorech, uvádí FANUC na trh vysoce specifikovaný robot LR Mate/10-11A Food/Clean, kompaktní a přitom výkonný průmyslový robot s funkcemi, které přidávají hodnotu v těchto náročných úlohách. Zvláštní pozornost zasluhuje jeho vhodnost pro čisté prostory třídy ISO 4 Class a použití maziva v potravinářské kvalitě, které splňuje požadavky prostředí pro potravinářský průmysl. Soulad s čistými prostory třídy ISO 4 znamená, že je robot ideální pro použití ve vysoce kontrolovaných prostředích, jako je výroba zdravotnických prostředků, farmacie, biotechnologie, polovodiče, elektronika, optika a laser.
Pro potravinářský průmysl nabízí tento odolný robot hygienický design. Jeho potravinářské mazivo splňuje přísné předpisy a normy, čímž minimalizuje riziko kontaminace v případě náhodného kontaktu s potravinami, podporuje bezpečnost spotřebitelů a zabraňuje nákladným stahováním výrobků z trhu. Robot odolává náročným a častým procesům mytí. Celé tělo, horní rameno i zápěstí mají krytí IP67, zatímco další konstrukční prvky zahrnují nerezovou přírubu, antikorozní šrouby a speciální bílý epoxidový povlak odolný proti korozi.
Kromě těchto důležitých vlastností je LR Mate/10-11A Food/Clean optimalizován pro vysokorychlostní provoz. Rychlosti až 340°/s v ose J3 (horní rameno) a 800°/s v ose J6 (rotace zápěstí) činí z tohoto robota velmi rychlého pomocníka ve srovnání s ostatními roboty s dosahem 1101 mm.
K univerzální montážní schopnosti (podlaha, úhel, vzhůru nohama) přidává další výhodu elegantní a úzký prostorově úsporný design. Elektrické vedení je plně integrováno v rameni, aby se minimalizovaly kolize s periferními zařízeními a umožnila konstrukce menších automatizovaných buněk. Tento design navíc podporuje snadnější čištění a údržbu, přičemž je podpořen vyhlášenou doživotní dostupností náhradních dílů FANUC.
Plně integrované elektromagnetické ventily pro otevírání a zavírání chapadla znamenají, že není nutná žádná další instalace systémovým integrátorem, což šetří čas a podporuje plug and play provoz. Jednoduchým připojením robota k běžnému jednofázovému elektrickému napájení a zdroji stlačeného vzduchu mohou uživatelé okamžitě začít s ovládáním prostřednictvím FANUC Teach Pendant.
„LR Mate/10-11A Food/Clean s užitečným zatížením 10 kg překonává mezeru mezi naší menší verzí se zatížením 7 kg a většími modely začínajícími na 25 kg,“ vysvětluje Paul Ribus, Head of Sales Coordination Europe, FANUC. „Je to výkonný pomocník s malými nároky na prostor, což z něj činí ideální řešení pro drahé prostory, jako jsou čisté místnosti. Navíc je náš nový robot ideální pro budovy s nízkou výškou stropu, zatímco volitelně je k dispozici režim s vyšším zatížením 13 kg – s omezením dosahu.“
Otevírá se nová éra silného výkonu – LR Mate/10-11A Food/Clean je standardně dodáván s novým řídicím systémem R-50𝑖A od FANUC a jeho inteligentními funkcemi, pokročilou kybernetickou bezpečností a potenciálem přinášet energetické úspory. Kromě toho robot poskytuje přesnost připravenou na využití s vizuálními systémy, což zajišťuje jeho vhodnost například pro vysokorychlostní pick-and-place úlohy založené na vizuálním rozpoznávání.