Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Filter

Vind het juiste product met de Robot Filter. Maak een selectie uit een van de criteria om uw zoekopdracht verder te verfijnen. Vink de vakjes aan en uit om uw zoekpatronen aan te passen. Klik op de resultaten om de modelpagina te vinden die u zoekt.

Verfijn uw zoekopdracht

127 Robots – 113-127 Robots
robot

R-2000𝑖C/240F

De R-2000𝑖C/240F is een 6-assige robot die is ontwikkeld als allrounder voor het hanteren van zware payloads tot 240 kg. Dit model beschikt over een slank polsontwerp, wat zorgt voor uitstekende cy...
Assen
6
Robot Payload
240 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/270F

De R-2000𝑖C/270F is veruit de sterkste robot in de R-2000 reeks. Het is een 6-assige robot die ontworpen is als allrounder voor het hanteren van zware ladingen tot 270 kg. Dankzij zijn relatief kle...
Assen
6
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.
robot

R-2000𝑖C/270R

De R-2000𝑖C/270R is een veelzijdige 6-assige robot die is ontworpen voor rack mounting en daarmee een perfecte oplossing biedt om waardevolle vloeroppervlakte te besparen. Met een versterkte J3-arm...
Assen
6
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/100FH

Met een draagvermogen van 100 kg is de R-2000𝑖D/100FH ideaal voor tal van handlingtaken in vrijwel elke toepassing. Dankzij het holle armontwerp kunnen alle kabels volledig intern worden weggewerkt...
Assen
6
Robot Payload
100 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/165FH

De R-2000𝑖D/165FH is een holle-arm robotmodel met een draagvermogen van 165 kg en is bij uitstek geschikt voor alle toepassingen waarbij proceskabels vereist zijn, zoals puntlassen of material hand...
Assen
6
Robot Payload
165 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/210FH

Met een indrukwekkend draagvermogen van 210 kg is de R-2000𝑖D/210FH ideaal voor een breed scala aan zware handlingtaken en puntlastoepassingen. Dankzij het holle armontwerp kunnen alle kabels volle...
Assen
6
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-12𝑖A

De SR-12𝑖A, met zijn gestroomlijnde en lichte constructie, is ontworpen voor naadloze integratie in assemblage- of verpakkingslijnen. De interne kabel- en leidinggeleiding draagt bij aan een strak,...
Assen
4
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
robot

SR-12𝑖A/C Food/Clean

De SR-12𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassingen in cleanrooms en de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is voorzien van een witte epoxy coating en food-grade v...
Assen
4
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-20𝑖A

De SR-20𝑖A met zijn gestroomlijnde en lichte constructie is ontworpen voor naadloze integratie in assemblage- of verpakkingslijnen. De interne kabel- en leidinggeleiding draagt bij aan een strak, o...
Assen
4
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
1100 mm
The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A

De SR-3𝑖A, met een payload van 3 kg en een horizontaal bereik van 400 mm en een verticaal bereik van 200 mm, is perfect afgestemd op kleinschalige robottoepassingen zoals assemblage, pick-and-place...
Assen
4
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-3𝑖A/C Food/Clean

De SR-3𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassingen in cleanrooms en de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is uitgerust met een witte epoxy coating en food-grade v...
Assen
4
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A/U

De SR-3𝑖A/U, een aan het plafond gemonteerde robot, herdefinieert efficiëntie met zijn snelle en nauwkeurige werking, waardoor de 'dode zone' die vaak geassocieerd wordt met traditionele SCARA robo...
Assen
4
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
350 mm
robot

SR-6𝑖A

De SR-6𝑖A is een uitstekende keuze voor toepassingen zoals assemblage-, pick-and-place-, inspectie- en packaging waarbij een payload tot 6 kg nodig is. De SR-6𝑖A heeft een kleine footprint en biedt...
Assen
4
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
650 mm
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-6𝑖A/C Food/Clean

De SR-6𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassigen in cleanrooms en voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is voorzien van een witte epoxy coating en food-grade vet. H...
Assen
4
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
650 mm
robot

SR-9𝑖A/R

De SR 9𝑖A/R is een op een rack gemonteerde SCARA robot ontworpen voor snel, betrouwbaar transport van kleine componenten zoals zonnepaneelmodules. Met een payload van 9 kg en een reikwijdte van 620...
Assen
4
Robot Payload
9 kg
Robot Reikwijdte
620 mm