The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/100FH

Met een draagvermogen van 100 kg is de R-2000𝑖D/100FH ideaal voor tal van handlingtaken in vrijwel elke toepassing. Dankzij het holle armontwerp kunnen alle kabels volledig intern worden weggewerkt. De geïntegreerde proceskabels zijn eenvoudig toegankelijk en kunnen onafhankelijk worden vervangen via ruime onderhoudsopeningen. De kabels zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud, wat de onderhoudstijd en -kosten verlaagt. Dit model bespaart waardevolle vloeroppervlakte in de productieomgeving, heeft een minimale voetafdruk van 678 x 536 mm en is dankzij zijn compacte vorm en ontwerp eenvoudig te integreren.
Robot Payload
100 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Geoptimaliseerde Kabels met Lange Levensduur

Verminder de onderhoudstijd en -kosten met kabels die zijn ontworpen voor hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimte Besparend Ontwerp

Bespaar kostbaar vloeroppervlak en profiteer van een compact ontwerp met een kleine voetafdruk.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Slim Kabelbeheer

Voorkom interferentie met systeemapparatuur en verleng de levensduur van kabels door ze door het intelligente holle polsontwerp te leiden.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
100 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een hoog payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Get Inspired