The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.

R-2000𝑖C/270R

De R-2000𝑖C/270R is een veelzijdige 6-assige robot die is ontworpen voor rack mounting en daarmee een perfecte oplossing biedt om waardevolle vloeroppervlakte te besparen. Met een versterkte J3-arm kan dit model lasten tot 270 kg dragen. Deze allrounder beschikt over een indrukwekkend werkbereik van 3095 mm en is ontworpen om de beschikbare ruimte optimaal te benutten, terwijl hij tegelijkertijd zorgt voor verhoogde operationele efficiëntie en productiviteit. Dankzij zijn hoge prestaties en uitstekende draagvermogen is dit de ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen met zware payloads.
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Prestaties

Verplaats lasten tot wel 270 kg dankzij een versterkte J3-arm, mogelijk gemaakt door FANUC’s krachtigste rack-mount robot.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximaal Werkbereik

Dankzij rack-montage en een indrukwekkend bereik van 3095 mm is het eenvoudig om het gereedschap precies op de juiste plek te positioneren, ongeacht de indeling van uw werkruimte.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Veelzijdigheid

Bespaar kostbare vloerruimte en vergroot de veelzijdigheid van uw installatie door de robot op een rack te monteren.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor bijna elke toepassing waarvoor robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Laat u inspireren!