Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

Elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT

Elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT sú navrhnuté na rýchle a jednoduché nastavenie pri zachovaní vysokej miery funkčnosti.

Rad ROBOSHOT pre elektrické vstrekovanie

V závislosti od veľkosti upínacej jednotky a požadovanej upínacej sily si vyberte jeden z modelov série a-S𝑖B spoločnosti FANUC, aby ste dosiahli mimoriadne stabilné vstrekovanie. Každý model, ktorý poskytuje najvyššiu presnosť a maximálnu spoľahlivosť, bol navrhnutý tak, aby zvýšil vašu produktivitu a znížil vaše výrobné náklady.

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Popredný výrobca OEM zvyšuje energetickú účinnosť strojov FANUC ROBOSHOT

Hoci sa ceny elektriny po obrovských skokoch v rokoch 2020 a 2022 v rokoch 2023 a 2024 vyrovnali, stále sú výrazne vyššie ako pred pandémiou a mnohí odborníci predpovedajú, že môžu zostať vysoké do konca tohto desaťročia a možno aj po ňom. Spôsobom, ako môžu obťažovaní výrobcovia bojovať, je investovať do energeticky účinných strojov, ako je napríklad vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.