The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M je viacúčelový robot so širokým rozsahom pohybu, známy svojou obratnosťou a veľkým pracovným priestorom. Tento 6-osý model kombinuje rýchlosť s veľkým pracovným priestorom, vďaka čomu je ideálny na vysokorýchlostné prenosové operácie, najmä ak je vybavený jednotkou na vylepšenie pohonu. Jeho kompaktný dizajn a štíhle zápästie zabezpečujú efektívnosť v stiesnených priestoroch, čo je ideálne na zložité manipulačné úlohy. Model M-710𝑖C/45M je vybavený možnosťou viacsmerovej prevádzky, pričom ponúka plných 360 stupňov otáčania od J1, čo zvyšuje jeho všestrannosť a výkon.
Nosnosť robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálna voľba do prašného a vlhkého prostredia, stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo chráni robota pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktný dizajn buniek

Maximalizujte flexibilitu vďaka kompaktnému dizajnu pre ľahký prístup aj v stiesnených priestoroch.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna všestrannosť

Pridanie voliteľného režimu paletizácie a lineárny pohyb počas singularity. Vďaka tomu ho môžete flexibilne prevádzkovať ako plnohodnotný 6-osový robot a ako 5-osový paletizačný robot.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Maximalizovaná manévrovateľnosť

Maximalizujte manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch. Využite výhody štíhleho tela, kompaktného zápästia a plnej 360° rotácie J1 pre maximálnu flexibilitu.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ochrana IP67 pre telo robota

Rozhodnite sa pre plnohodnotné krytie IP67 pre prachotesnú a vodotesnú prevádzku.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej montáže alebo montáže pod uhlom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Séria M-710

Robot so štíhlym zápästím a malými Footprint pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!

Inšpirujte sa

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Vychystávanie montážnych objednávok pomocou dvoch robotov na 13-metrovej pojazdnej osi

Automatizáciu výrobnej linky možno vykonať flexibilne a na malom priestore. Prispôsobené riešenia a bezpečnostné softvérové funkcie sú kľúčovým prvkom úspešnej implementácie.