Skip to main content
The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

LR-10𝑖A/10, kompaktný 6-osový robot, vyniká pri obsluhe strojov a rôznych úlohách vychystávania, ktoré sa bežne vyskytujú v skladoch a logistike. Jeho štíhle rameno, ktoré je ideálne pre zariadenia s obmedzeným priestorom, šikovne nakladá a vykladá diely v obrábacích strojoch. Váži len 46 kg a možno ho namontovať na podlahu, obrátiť alebo umiestniť pod uhlom. Okrem toho bezproblémová integrácia s vozidlami AGV alebo inými mobilnými platformami umožňuje automatizáciu nedostatočne využívaných strojov a opakujúcich sa operácií. Maximalizujte efektivitu a priestor s LR-10𝑖A/10, univerzálnym riešením pre potreby kompaktnej automatizácie.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Zoznámte sa s LR-10𝑖A/10

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for

Ideálne pre drsné prostredie

Pracujte s istotou v náročných podmienkach. Jeho úplne uzavretý dizajn s krytím IP67 ho chráni pred striekajúcou chladiacou kvapalinou a prachom z obrábania, takže je ideálny na nakladanie a vykladanie obrábacích strojov.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Silné zápästie

Ideálna voľba na obsluhu strojov, montážne a baliace aplikácie s výhodou zotrvačnosti zápästia 0,28 kgm² a prítlačnej sily 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Bezproblémová integrácia

Vďaka voliteľnému pripojovaciemu káblu na spodnej časti môžete tohto robota ľahko integrovať do stroja bez rušivých kontúr.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silný výkon

Využite priestorovo úsporný dizajn. Tento ľahký robot s nosnosťou 10 kg a robustným zápästím má vysoký výkon a je ideálny na použitie v stiesnených priestoroch.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dodatočná Nosnosť

Potrebujete silnejší úchop? Zvládnite 13 kg nosnosť s mierne zníženým dosahom. Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch a manipuláciu s ťažšími predmetmi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite podlahovú plochu pomocou montáže na strop alebo pod uhlom. Okrem toho kompaktný dizajn a integrované služby minimalizujú rušenie robota a uľahčujú jeho integráciu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Séria LR-10

Ľahký, silný robot s dlhým dosahom v kompaktnom balení. Preskúmajte náš rad LR-10 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Bezpečný priestor na obrábanie implantátov

Obsluha strojov (nakladanie a vykladanie) je jednou z najobľúbenejších aplikácií priemyselného robota vďaka eliminácii nákladov na pracovnú silu a vyššej priepustnosti výroby. Ako je však možné v rušnom priemyselnom závode zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v tesnej blízkosti takejto rýchlej a výkonnej inštalácie? Použitie technológie FANUC Dual Check Safety v poprednej svetovej spoločnosti Smith+Nephew, ktorá sa zaoberá zdravotníckou technikou, ukazuje optimálne riešenie.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Úspech FANUC robotickej bunky vedie k novému toku príjmov

Čo berie do úvahy väčšina spoločností zaoberajúcich sa zmluvným obrábaním, keď chcú dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti, produktivity a spoľahlivosti? Odpoveďou je, samozrejme, automatizácia. Práve z tohto dôvodu spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH so sídlom v Nemecku vybudovala automatizačnú bunku s priemyselným robotom FANUC na nakladanie a vykladanie jedného z vlastných obrábacích strojov. O dva roky neskôr sa koncept tak zapáčil istému návštevníkovi, že požiadal spoločnosť WU, aby mu jeden takýto stroj postavila. To znamenalo začiatok ďalšieho zdroja príjmov založeného na návrhu a výrobe automatizačných buniek s vysoko výkonnými priemyselnými robotmi FANUC.