Skip to main content
Smith+Nephew

Bezpečný priestor na obrábanie implantátov

Obsluha strojov (nakladanie a vykladanie) je jednou z najobľúbenejších aplikácií priemyselného robota vďaka eliminácii nákladov na pracovnú silu a vyššej priepustnosti výroby. Ako je však možné v rušnom priemyselnom závode zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov v tesnej blízkosti takejto rýchlej a výkonnej inštalácie? Použitie technológie FANUC Dual Check Safety v poprednej svetovej spoločnosti Smith+Nephew, ktorá sa zaoberá zdravotníckou technikou, ukazuje optimálne riešenie.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Rušný závod vo švajčiarskom Aarau, ktorý patrí globálnemu špecialistovi na zdravotnícke technológie Smith+Nephew, chcel automatizovať jeden zo svojich kľúčových výrobných procesov: obrábanie titánových implantátov bedrových kĺbov. Predtým obsluha stroja nakladala a vykladala implantáty z debien do a z CNC sústružníckeho centra. Zámerom bolo zvýšiť priepustnosť výroby inštaláciou priemyselného robota, rovnako dôležité však bolo zachovať bezpečnosť na pracovisku.

Riešenie

Smith+Nephew sa obrátil na svojho dlhoročného partnera v oblasti automatizácie, spoločnosť Robotec Solutions, ktorá je oficiálnym integrátorom systémov FANUC už viac ako 25 rokov. Spoločnosť Robotec odporučila použitie kompaktného 6-osového priemyselného robota FANUC LR-10𝑖A/10 s nosnosťou 10 kg a dosahom 1101 mm. Tento ľahký, plne krytý robot, dizajnovaný na obsluhu strojov, je ideálny pre malé automatizačné bunky. Dôležité je, že automatizačné riešenie predložené spoločnosťou Robotec zahŕňalo technológiu Dual Check Safety (DCS) spoločnosti FANUC, ktorá zabezpečuje bezpečnosť zamestnancov továrne.

Výsledok

S nasadením robota FANUC na obsluhu strojov sa spoločnosť Smith+Nephew teší 45 % nárastu priepustnosti obrábaných bedrových implantátov. Okrem toho systém DCS od spoločnosti FANUC znamená, že spoločnosť môže počas prevádzky bunky vytvoriť virtuálny bezpečnostný plot, ktorý zabezpečuje bezpečnosť pracovníkov prostredníctvom kontroly pohybov, polôh a rýchlostí.

O spoločnosti Smith+Nephew

Spoločnosť Smith+Nephew má viac ako 18 000 zamestnancov a je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych technológií, ktorá sa špecializuje na oblasti, ako je ortopédia, športová medicína, ORL (ušné, nosné a krčné) a pokročilé riešenia na ošetrovanie rán. Výrobný závod spoločnosti v Aarau vo Švajčiarsku vyrába inovatívny sortiment bedrových a kolenných implantátov, ako aj technológie robotiky a digitálnych technológií a vnútorné a vonkajšie fixačné systémy. Celkovo závod s 250 zamestnancami vyrobí viac ako 500 000 výrobkov ročne.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Spojenie v bedrovom kĺbe: viac ako 20 rokov podpory spoločnosti FANUC v spoločnosti Implant Specialist

Beat Schwarzentruber, výrobný riaditeľ výrobného závodu Smith+Nephew vo švajčiarskom Aarau, uvádza svoje hlavné zásady v oblasti robotiky: "Dávame prednosť jednoduchým, postupným automatizačným riešeniam, ktoré môžeme rýchlo a ľahko implementovať, pretože pre nás predstavujú veľký prínos."

Tak ako pri mnohých predchádzajúcich inštaláciách, aj pri novom projekte automatizácie sa tento étos stal základom, ako vysvetľuje projektová manažérka Patrizia Rieser: "Hľadali sme riešenie nakladania/vykladania, ktoré by nám umožnilo zlepšiť základnú operáciu obrábania pomocou rýchleho a stabilného priemyselného robota."

Závod v Aarau je ako používateľ robotov FANUC už viac ako 20 rokov dlhoročným partnerom oficiálneho systémového integrátora FANUC, spoločnosti Robotec Solutions. Cieľom bolo automatizovať predchádzajúce manuálne nakladanie a vykladanie titánových implantátov bedrových kĺbov do a zo sústružníckeho centra CNC. Spoločnosť Robotec odporučila kompaktný 6-osový priemyselný robot FANUC LR-10𝑖iA/10, ktorý je špeciálne navrhnutý na obsluhu strojov. Pozoruhodné je, že automatizačné riešenie zahŕňalo technológiu Dual Check Safety (DCS) spoločnosti FANUC na monitorovanie bezpečnosti pracovného priestoru.

Aron Spigaglia, projektový manažér spoločnosti Robotec Solutions AG, hovorí: "Výrobky FANUC používame pre ich prirodzenú spoľahlivosť a vysoké štandardy konštrukcie. S technológiami FANUC sa nám podarilo zaviesť plnú automatizáciu obrábania bedrových implantátov v Aarau."

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Pravda, prvé roboty FANUC v Aarau sú stále v prevádzke, čo svedčí o ich spoľahlivosti v náročných výrobných podmienkach. Kľúčovým aspektom bezpečnosti novej automatizovanej obrábacej bunky je systém FANUC DCS, ktorý s podporou laserových snímačov umožňuje spoločnosti Smith+Nephew vytvoriť virtuálnu bezpečnostnú ohradu, ktorá kontroluje pohyby, polohy a rýchlosti pre kompletné monitorovanie bezpečnosti na pracovisku. Celý systém monitorovania priestoru je venovaný bezpečnej spolupráci medzi robotmi a ľuďmi.

K hlavným výzvam tejto konkrétnej inštalácie patrilo určovanie polohy debien s bedrovými implantátmi, ktoré prichádzajú do automatizovanej bunky. Debny bývajú v mierne odlišných uhloch a výškach. Keďže počas prevádzky sa ľudia nesmú nachádzať vo virtuálnom bezpečnostnom plote, spoločnosť Robotec namiesto toho navrhla metódu skenovania debien laserom na určenie ich presnej dynamickej polohy.

"Vďaka automatizovanému systému sme zvýšili priepustnosť výroby pri obrábaní bedrových implantátov o 45 %," uvádza Reiser. "To nám umožňuje pracovať autonómne každý deň štyri hodiny."

Spigagliova záverečná poznámka sa týka toho, ako ľahko môže spoločnosť Smith+Nephew spravovať automatizovanú bunku po inštalácii: "Jednou z najväčších výhod produktov FANUC je jednoduchá obsluha. Na samostatné vykonávanie úprav stačí krátke školenie."

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Roboty FANUC používame už viac ako 20 rokov s úplnou spokojnosťou. Roboty sú flexibilné a spoľahlivé.

Citácia z recenzií

Patrizia Rieser

Projektový manažér

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.