Skip to main content
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Úspech FANUC robotickej bunky vedie k novému toku príjmov

Čo berie do úvahy väčšina spoločností zaoberajúcich sa zmluvným obrábaním, keď chcú dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti, produktivity a spoľahlivosti? Odpoveďou je, samozrejme, automatizácia. Práve z tohto dôvodu spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH so sídlom v Nemecku vybudovala automatizačnú bunku s priemyselným robotom FANUC na nakladanie a vykladanie jedného z vlastných obrábacích strojov. O dva roky neskôr sa koncept tak zapáčil istému návštevníkovi, že požiadal spoločnosť WU, aby mu jeden takýto stroj postavila. To znamenalo začiatok ďalšieho zdroja príjmov založeného na návrhu a výrobe automatizačných buniek s vysoko výkonnými priemyselnými robotmi FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Automatizácia obrábacích strojov prináša výrobcom jasné výhody z hľadiska využitia, sekundárnych procesov, pracovných zdrojov a produktivity. Vždy, keď stroj zostáva nečinný alebo nie je k dispozícii obsluha, ktorá by ho obsluhovala, dochádza k strate produktivity a zisku. Úlohou riešenia na obsluhu strojov založeného na robotoch je zlepšiť priepustnosť a spoľahlivosť procesov. V spojení s vysoko výkonným obrábacím strojom predstavuje možnosť prístupu k rýchlym časom cyklu a úplnej opakovateľnosti procesu.

Riešenie

Po prieskume trhu pri hľadaní vhodného partnera pre automatizáciu sa spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH rozhodla, že žiaden dodávateľ nie je porovnateľný so spoločnosťou FANUC. To bolo v roku 2010. Dnes obe spoločnosti spoločne vytvárajú kompletné automatizačné riešenia založené na priemyselných robotoch, ako je napríklad FANUC LR-10𝑖A/10, plne zakrytý priemyselný robot pre malé automatizačné bunky. V súčasnosti spoločnosť ponúka systémy, ako je WU Robodrill RZ-1/10, špeciálne pre CNC stroje FANUC RoboDrill. Dva stroje ROBODRILL sú v spoločnosti WU v každodennej prevádzke ako súčasť jej vlastných zmluvných obrábacích operácií.

Výsledok

Automatačné bunky postavené spoločnosťou WU ponúkajú so svojimi robotmi FANUC kľúčové výhody, ako je flexibilita, a zároveň zvyšujú efektivitu a priepustnosť v kompaktnom pracovnom priestore. Pokiaľ ide o dve automatizované obrábacie centrá FANUC RoboDrill na pracovisku, spoločnosť WU tvrdí, že dynamika strojov umožňuje spoločnosti ušetriť 30 % času niektorých cyklov. Okrem toho stroje ROBODRILL zabezpečujú vysoko konkurencieschopné náklady na komponent, čím podporujú zachovanie aj jednoduchého obrábania dielov v rámci Nemecka.

O spoločnosti WU Mechanische Werkstätte GmbH

Od svojho založenia v roku 1993 zaznamenala spoločnosť WU GmbH so sídlom v Nemecku pozoruhodný úspech vďaka kombinácii priemyselného know-how a odborných znalostí v oblasti CNC strojov (frézovanie, vŕtanie, sústruženie). V najmodernejšom výrobnom závode spoločnosti s akreditáciou ISO9001 v meste Waizendorf pri Bechhofene pracuje 25 zamestnancov a nachádza sa tu široká škála moderných CNC strojov. Okrem zmluvného obrábania kovových a plastových komponentov spoločnosť WU prevádzkuje divíziu strojárstva, ktorá navrhuje, konštruuje a programuje automatizačné systémy.

ZISTIŤ VIAC O SPOLOČNOSTI WU Mechanische Werkstätte GmbH
Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatizované obrábanie zabraňuje migrácii zákaziek do zahraničia

S hlavnou kompetenciou v oblasti CNC frézovania vyrába spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH presné diely podľa požiadaviek svojich zákazníkov.

"Máme dve oblasti podnikania: klasické zmluvné obrábanie a strojárstvo," vysvetľuje konateľ Tobias Unger. "V druhej oblasti vyrábame robotické systémy na automatické nakladanie a vykladanie CNC strojov. Už niekoľko rokov budujeme aj kompletné riešenia v spolupráci so spoločnosťou FANUC, ako je napríklad naša malá automatizačná bunka WU RoboDrill RZ-1/10, ktorá je vybavená plne zakrytovaným priemyselným robotom FANUC LR-10𝑖A/10."

Námet na diverzifikáciu do oblasti automatizačnej techniky prišiel v spoločnosti WU v roku 2010 jednoducho preto, že spoločnosť chcela posunúť svoje vlastné služby v oblasti obrábania. "Po preskúmaní trhu a hľadaní vhodného partnera na výrobu robotov sme nenašli žiadneho dodávateľa porovnateľného so spoločnosťou FANUC," hovorí Unger. "Potom sme si postavili vlastnú automatizačnú bunku na nakladanie/vykladanie jedného z našich strojov. O dva roky neskôr nám jeden z návštevníkov stavby povedal, že sa mu tento koncept tak zapáčil, že by ho chcel tiež." Medzi hlavné výhody, ktoré poskytujú automatizačné systémy spoločnosti WU, patrí flexibilita, kľúčová vlastnosť priemyselných robotov navrhnutých a vyrábaných spoločnosťou FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"S WU Robodrill RZ-1/10 môžu používatelia využívať napríklad automatizovanú manipuláciu s obrobkami [vkladanie dielov priamo do zveráka], ako aj automatizovanú manipuláciu s paletami a nástrojmi."

Podľa Ungera je CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL (pre ktoré je WU Robodrill RZ-1/10 dizajnovaný) v Nemecku veľmi podceňovaným strojom.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Automatický, bezobslužný chod strojov pomáha spoločnosti WU udržať si náskok pred konkurenciou, dokonca aj pred tými, ktorí pôsobia v zahraničí v nízkonákladových ekonomikách.

"Pracujeme vo veľmi náročnom cenovom segmente, kde sa spoliehame na technológie, ako sú naše automatizované obrábacie centrá FANUC RoboDrill, aby sme si udržali konkurencieschopnosť," hovorí Unger. "Znamená to, že mnohé jednoduché diely, ktoré by za normálnych okolností migrovali do zahraničia, zostávajú v Nemecku."

Dodáva: "Výber spoločnosti FANUC bol absolútne správnym rozhodnutím. Za 15 rokov sme ešte nezažili servisný prípad! Spoľahlivosť strojov, robotov a softvéru FANUC je vynikajúca. Využívame aj doživotnú podporu produktov spoločnosti FANUC, čo znamená, že sa vždy môžeme pozerať do budúcnosti s úplným pokojom a dôverou."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"V našom vlastnom výrobnom závode máme dva stroje ROBODRILL. Používame ich vo výrobe, kde každý deň tlačíme stroje až na hranicu ich možností. Nikdy nás nesklamali a naša efektivita sa výrazne zvýšila. Vďaka dynamike a rýchlosti našich strojov FANUC RoboDrill sme ušetrili 30 % času niektorých cyklov."

Citácia z recenzií

Tobias Unger

Výkonný riaditeľ spoločnosti WU GmbH

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.