SR-9𝑖A/R
Partilhar
O SR-9𝑖A/R é um robô SCARA montado em rack, concebido para o transporte rápido e fiável de pequenos componentes, tais como módulos de células solares. Com uma carga útil de 9 kg e um alcance de 620 mm, é montado por cima do transportador, libertando espaço valioso no chão e permitindo layouts compactos da linha de produção.
O SR-9𝑖A/R proporciona um elevado rendimento, permitindo ciclos rápidos de recolha e colocação. Com um peso de carga de 2,5 kg e uma distância de transporte horizontal de 500 mm, um movimento de vaivém pode ser efectuado continuamente em 0,7 segundos.
Capacidade de carga do robô
9 kg
Alcance do robô
620 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Ajuste perfeito para a sua aplicação
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.