SR-3𝑖A
Partilhar
O SR-3𝑖A, com uma capacidade de carga útil de 3 kg e alcance horizontal de 400 mm e vertical de 200 mm, foi concebido para tarefas robóticas de pequena escala, tais como montagem, pick & place, inspeção e embalamento. O seu funcionamento dentro de um campo de ação de 360° e o seu design leve e ultra-compacto reduzem significativamente os riscos de interferência com dispositivos periféricos. A integração de serviços essenciais na sua estrutura compacta torna-o uma solução altamente eficiente para ambientes sensíveis ao espaço, oferecendo um desempenho preciso e fiável para aplicações de manipulação de materiais.
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
400 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Alpha Robotica
Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio
Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.
Solução perfeita para a sua aplicação
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.