The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Concebido especificamente para salas limpas e aplicações alimentares, o SR-12𝑖A/C está em conformidade com as normas ISO Classe 5. Está equipado com um revestimento em epóxi branco e massa lubrificante de qualidade alimentar. É uma óptima escolha para aplicações de manipulação, Pick & place e embalamento que exijam uma capacidade de carga útil de até 12 kg. Tal como outros modelos da gama SCARA da FANUC, proporciona velocidade e precisão dentro de um campo de ação de 360°. O design de pé ultraleve e os serviços integrados minimizam o risco de interferências com dispositivos periféricos. Este robô é a escolha ideal para as indústrias que exigem uma limpeza e precisão rigorosas nos seus processos automatizados.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
900 mm
Eixos
4

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para salas limpas

Satisfazem os requisitos de ambientes limpos com um design higiénico com revestimento em epóxi branco, parafusos antiferrugem e norma ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1. Beneficie de um design resistente à lavagem com um revestimento em epóxi branco, parafusos auxiliares anti-ferrugem e classificação IP65.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimento maximizado

Maximize o seu rendimento e beneficie de tempos de ciclo excecionalmente curtos e de uma elevada repetibilidade com a inovadora tecnologia de acionamento da FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programação intuitiva

Uma interface padrão baseada na Web permite uma programação fácil e intuitiva do robô utilizando um tablet ou computador de secretária com o software 𝑖RProgrammer da FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo de arranque mais rápido

A fácil recuperação de erros é assegurada pelo interrutor de desbloqueio do travão no robô.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Passagem de cabos melhorada

Minimize a área de interferência e facilite a limpeza com a saída de cabo inferior disponível.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
900 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP65
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Série SCARA

Aumente a velocidade e a precisão. Explore a nossa série SCARA agora!

Inspire-se