Tan eficaz como una nueva tras 35 años
Por eso las personas responsables salieron en una misión para encontrar una nueva máquina esmeriladora con plantilla adecuada, y casi por casualidad se encontraron con Roland Haslebacher. Él les prometió que elevaría la Hauser S3 a un moderno nivel CNC. Para estar seguros, tenía la tabla X/Y medida por láser. El resultado de la medida ISO era que no cumplía con los meros 0,0025 mm, "un gran valor para una máquina de 35 años", indica el especialista Roland Haslebacher. "El único cambio en la mecánica fue la sustitución de los cojinetes de husillo frontales. Aparte de eso, se renovó toda la instalación eléctrica, incluyendo el CNC".