Producción en serie con máquinas flexibles
Las máquinas transfer de ANGER combinan las ventajas de los centros de mecanizado con las líneas de transfer
ANGER MACHINING se ha labrado por sí sola el prestigio de ser pionera en tecnología de sistemas de mecanizado de series controlados por CNC. Estas denominadas máquinas transfer, consideradas una combinación de un centro de mecanizado y una línea de transfer, son impresionantes por su producción en serie que combina alto rendimiento y flexibilidad. Ejemplos de ello son las dos máquinas HCXchange 2000 controladas por un CNC de la serie 31i de FANUC que se han entregado al proveedor de la industria de la automoción Magna.
ANGER MACHINING GmbH, radicado en Traun, Austria, es un fabricante de sistemas de mecanizado de alta velocidad. Con su concepto de series desarrollado en 1984, la empresa ha establecido nuevos niveles de productividad y se ha consolidado con éxito en el mercado mundial. Roland Haas (ingeniero mecánico), responsable de ingeniería de ANGER, explica brevemente qué hace que su tecnología sea especial: "Hemos implementado el concepto de una línea de transfer en una sola máquina". La pieza se carga en un útil de fijación y, a continuación, se mueve a velocidad de vértigo de un cabezal estacionario al siguiente. Los tiempos entre chips son extraordinariamente cortos, en el caso ideal de solo 0,3 segundos. Las piezas que se mecanizan se pueden mover de forma lineal y rotativa en todos los ejes espaciales y, de este modo, mecanizarse desde seis ángulos.
Enfocado a reducir el tiempo de inactividad
Todas las herramientas se recogen mediante cabezales de mecanizado especiales y cabezales múltiples montados en hasta cuatro de las caras del área de mecanizado del centro. En estas máquinas de alta producción, los tiempos de inactividad provocados por los cambios de herramientas han pasado a la historia. En las flexibles máquinas ANGER, los cambios de herramientas se llevan a cabo en paralelo durante el proceso de mecanizado. Esto acorta los tiempos de ciclo y aumenta la productividad en un espacio mucho más reducido si se compara con un centro de mecanizado tradicional.
Aproximadamente entre 20 y 40 estaciones, la máquina gestiona todas las tareas de mecanizado requeridas. Pero, además, lo hace con la máxima precisión, pues la herramienta permanece exactamente en la misma posición en el portaherramientas. Como la fijación solo se tiene que realizar una vez, se reducen los errores de fijación y posicionamiento manual. Así, las máquinas transfer de ANGER permiten lograr tolerancias de posición fiables en los procesos de 0,015 mm y tolerancias de diámetro de IT 5 y valores de redondez de hasta 0,001 mm.
La ligereza de los pesos que se mueven reduce el desgaste de los componentes del sistema y permite características transversales enormemente dinámicas con velocidades de mecanizado de hasta 90 m/min y aceleración de 1 g. El nivel de rigidez superior se proporciona mediante las plataformas de las máquinas, reforzadas con hormigón armado para reducir las vibraciones que, según las especificaciones de la máquina, pueden pesar hasta 25 toneladas métricas.
Desde gafas hasta automóviles
Las máquinas transfer de ANGER son la opción idónea especialmente cuando se requieren cantidades de 150.000 a 500.000 unidades anuales de piezas iguales o con diseños similares. Al principio de su andadura, las máquinas de alto rendimiento de ANGER se destinaban principalmente a la industria de fabricación de gafas. Al reducir los tiempos de inactividad gracias al mecanizado con varias herramientas, ofrecían un método eficiente para el fresado totalmente automatizado de las monturas de las gafas a partir de bloques de plástico.
Cuando el mecanizado quedó desplazado en este mercado por la calidad creciente de la tecnología de moldeo por inyección, las máquinas de ANGER empezaron a usarse en el sector de los teléfonos móviles donde, por ejemplo, se utilizaban para el fresado de los chasis de los teléfonos móviles Ericsson. Pronto su enfoque se desvió de la industria de la telefonía móvil hacia la industria del automóvil, donde se requerían cantidades de unidades parecidas de las mismas piezas. Al principio, se trataba principalmente de ejes y componentes cúbicos de aluminio. Mientras, con la introducción de los modelos de máquinas ANGER HCS y HCP, se amplió la línea de aplicaciones a los cilindros de ABS y muchos otros componentes pequeños y complejos.
Máquinas HCX: trayectorias transversales más amplias y mayor rigidez
Las máquinas de ANGER no han dejado de evolucionar. A partir de la serie HCP surgió el modelo HCX, que conserva el principio básico de cabezales estacionarios y pieza móvil, pero cuya tecnología se ha rediseñado por completo. La innovación más evidente es el marco de fijación, en el que se pueden montar libremente y reorganizar con toda facilidad las unidades de cabezales de mecanizado.
Como describe Roland Haas: "Para la HCX, llevamos a cabo un desarrollo completo de la mecatrónica y utilizamos todo el espectro de simulación virtual". En primer lugar, los desarrolladores calcularon y compararon la opción de las columnas móviles con los soportes de grupos "box-in-box" y optaron por esta última solución. Con distintos partners continuaron desarrollando el concepto. Respaldados por un sistema de simulación mecatrónico, optimizaron los distintos componentes a lo largo de varias iteraciones del desarrollo. Roland Haas lo explica con mayor detalle: "Mejoramos la rigidez en áreas decisivas, a la vez que redujimos el material en los lugares donde se desplaza la masa. También simulamos y optimizamos el comportamiento del control en todos los ejes. Solo después de obtener luz verde en todas las simulaciones se construyó el prototipo de la HCX". Para la serie, ANGER optimizó por último sus nuevas máquinas respecto a su vida útil, sencillez de ensamblaje y facilidad de mantenimiento.
Además, el ingeniero de maquinaria introdujo un sistema CAM que, inmediatamente después de recibir un pedido, permite simular el proceso de mecanizado correspondiente. "De esta forma, podemos diseñar los cabezales de manera que se garantice la ausencia de colisiones", aclara Roland Haas. No podemos olvidar que ANGER trabaja como contratista general. Esto significa que no solo entrega la máquina, sino también el proceso de mecanizado completo con un tiempo de ciclo predeterminado. El proyecto se entrega al cliente llave en mano, listo con el programa de CNC, el certificado de calidad estadística y la automatización.
En 2014, tuvo lugar un nuevo hito en la historia de la empresa con el lanzamiento al mercado de la ANGER FLXBL. Estas máquinas transfer son flexibles, estandarizadas y modulares, diseñadas para mecanizar piezas de precisión con volúmenes de producción entre medios y grandes. La ANGER FLXBL se puede reconfigurar de manera fácil y rápida y permite mecanizar gran variedad de piezas de distintos volúmenes en sucesivos ciclos secuenciales de vida de producto. Gracias a su flexibilidad, para el operador del sistema esto significa la máxima protección posible de su inversión, combinada con las ventajas de la tecnología demostrada de la máquina transfer.