La clave para esto es el concepto de plataforma: El cliente se beneficia de un diseño de máquina modular con componentes estandarizados en términos de coste y flexibilidad en diseño , tiempo de entrega, disponibilidad y mantenimiento. Un ejemplo particularmente adecuado de esto es la recientemente desarrollada Kellenberger 100, una máquina de esmerilado cilíndrico universal que sustituye a la Kellenberger Vista y Vita, Tschudin T25 y Jones & Shipman Ultramat CNC y la serie Ultragrind 100 sin que el usuario tenga que renunciar a ninguna funcionalidad.
Bernard Gschwend, Director de Tecnología en L. Kellenberger & Co. AG, concluye: "Gracias a los muchos años de colaboración con FANUC en el segmento de máquina de esmerilado cilíndrico universal, sabemos con certeza que el control 31i-B de FANUC cumple con todas las expectativas de rendimiento de una máquina de esmerilado cilíndrico universal como la Kellenberger 100. La experiencia de FANUC en el esmerilado se refleja también en la tecnología de accionamiento y control usada. El control de accionamiento es muy preciso, lo que permite un esmerilado de perfil preciso. Entre otras cosas, también se incluye una función de interpolación, con la cual Kellenberger puede implementar fácilmente esmerilado no circular. "Además, la velocidad del 31i también es adecuada para el esmerilado de producción", indica Bernard Gschwend. En su opinión, un mayor desafío fue "que el diseño sencillo ofrece la misma proporción atractiva de precio/rendimiento que la variante más exigente técnicamente."
Con respecto a la colaboración, el Gestor de Producto Wald confirma: "Hemos colaborado intensa y muy satisfactoriamente con los experimentados empleados de FANUC de la filial suiza de Biel. Han trabajado con nosotros y junto a nosotros in situ para encontrar soluciones, especialmente con respecto a la interfaz hombre - máquina. Cuando es necesario, también obtenemos ayuda del laboratorio servo o CNC en la central de FANUC en Japón."