La empresa británica procesadora de legumbres Askew & Barrett instala un robot paletizador de FANUC e impulsa la productividad en un 15-20 %
Tarea: Mejorar la productividad en una planta de paletizado manual en que se procesaban sacos de papel y polipropileno relativamente pesados. En los periodos de gran actividad, la planta operaba 24 horas al día, seis días a la semana. Se buscaba una solución totalmente automatizada con objeto de eliminar los riesgos para la salud y la seguridad asociados al paletizado manual.
Solución: Diseñar una línea totalmente automatizada de embalaje y paletizado basada en un robot paletizador FANUC M-410iC/185. La elevada velocidad de ciclo y la capacidad de carga de 185 kg de este robot hacen que sea idóneo para satisfacer las necesidades de Askew & Barrett.
Resultado: El M-410iC/185 ha aumentado la velocidad de paletizado a 10 sacos por minuto. Con ello, ha permitido a la empresa reducir la semana laboral de seis días a cinco sin despedir a nadie, pues el personal se ha reasignado a tareas menos fatigosas. Ahora los sacos se apilan en los palés de manera más uniforme, lo que permite un almacenamiento más seguro en el almacén y facilita la carga en los contenedores.