CUBE también permite que la empresa friuliana entre en el mercado de las lentes, históricamente ubicado en la zona de Belluno.
«Las empresas locales que trabajan en el mundo de las lentes son a menudo negocios pequeños y artesanales capaces de crear un producto de la máxima calidad. La tendencia del sector es cortar con láser plantillas y marcos para obtener detalles de diseño y usar materiales resistentes y ligeros como el titanio. También hay que tener en cuenta que este tipo de trabajo a menudo es personalizado y se realiza en pequeños lotes».
Por tanto, es evidente que dichos negocios necesitan equiparse con una máquina de láser para seguir siendo competitivos, sin afectar al presupuesto de los talleres ni ocupar espacio vital durante la producción. Los beneficios de CUBE son que ofrece una versatilidad máxima, combinada con una estructura extremadamente compacta. Otra ventaja es la presencia de las soluciones FANUC a bordo, indexando las actividades relacionadas con la velocidad y la calidad de corte.
CUBE permite acomodar hojas de 1500 x 3000 mm y hasta 220 kg de peso. La parte sobrante sobresale del espacio de la máquina y el operador es capaz de introducir el material en modo automático o manual. La velocidad de corte alcanza los 6 m/min, con un generador FF2000i-A de FANUC de 2 kW que mantiene una aceleración de 2 G durante el corte.
Sistemas láser FANUC
Hay siete modelos en la serie de láser de fibra ofrecida por FANUC, de entre 500 W y 6 kW de potencia. Los controles del láser del tipo 30/31i-LB son particularmente adecuados para aplicaciones de «corte volante». La «L» del acrónimo de la unidad de control indica que está equipado con funciones específicas para el uso del láser que optimizan enormemente la eficacia, inteligencia y calidad del trabajo con las herramientas de la máquina de corte láser. La apariencia exterior y la interfaz de usuario son idénticas a todos los demás controles CNC de FANUC.
El CN 30i-LB puede controlar hasta 32 ejes, 24 de los cuales son simultáneos. Las máquinas de procesamiento láser 3D, puedn trabajar en 5 ejes, lo que es óptimo para los láseres de fibra. La conexión de láser no se lleva a cabo a través del enlace I/O, sino a través del servo bus de serie (FSSB) de FANUC, a alta velocidad.
Dado que el control dirige el movimiento de los ejes y regula la potencia del láser de manera sincronizada, pueden alcanzarse velocidades de corte de alta calidad con el CNC de FANUC. Cuando el láser debe cortar, por ejemplo, un ángulo, la velocidad de corte y la potencia del láser se ajustan simultáneamente, con lo que se consigue una calidad de corte óptima. Al girar en la esquina a velocidad reducida, la potencia del láser también se reducirá.
«Al volar por encima de la hoja», el láser puede insertarse con máxima precisión en el punto exacto predeterminado. Al cortar, el láser se moverá al punto esperado con precisión μ. Esta función llamada «corte volante» requiere que exista una latencia mínima entre la señal y la ejecución. Esto es posible gracias a la conexión rápida del bus FSSB FANUC. Para el control del láser, el tiempo empleado se encuentra dentro del alcance de μs. De esta manera se consiguen altas velocidades del «corte volante» y, al mismo tiempo, una alta precisión de posicionamiento.
El láser de fibra de FANUC funciona a una longitud de onda de 1070 μm. Esto permite que las hojas más delgadas alcancen velocidades de corte considerablemente más altas que un láser CO2. Otra ventaja del láser de fibra es su consumo eficiente y reducido de energía.