Skip to main content
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

Delta robot M-1𝑖A/5SL je lehký a všestranný čtyřosý delta robot, ideální pro vysokorychlostní montážní a vychystávací aplikace. Váží pouhých 17 kg a lze jej snadno integrovat do výrobní linky. Díky řadě možností montáže má tento robot dosah a opakovatelnost, které pokryjí libovolný počet úloh vyžadujících 4osý pohyb. Díky konfiguraci s paralelními články je ideální pro operace vyžadující větší obratnost a rychlost. Snadno pokryje další řadu aplikací pouhým přidáním dalších 500 g užitečného zatížení.
Nosnost robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Velký pracovní prostor

Zvětšete svůj pracovní prostor pomocí tohoto ideálního řešení pro úkoly, které vyžadují vysokou míru všestrannosti a větší dosah.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Tento ultralehký a kompaktní robot lze snadno integrovat do strojů nebo výrobních linek, kde je omezený prostor, a ušetřit tak cenné místo na podlaze.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Užitečné zatížení až 1 000 gramů

Snadno pokryjete další rozsah aplikací jednoduchým přidáním dalších 500 gramů užitečného zatížení.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychle a přesně

Zrychlete výrobu díky ultrarychlým cyklům v kombinaci s maximální přesností. Díky tomu je obzvláště cenná pro manipulaci s malými elektronickými a mechanickými díly.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a využijte více možností instalace. Lze jej dokonce vyjmout ze stojanu a integrovat přímo do stroje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Řada M-1

Objevte unikátní, ultrakompaktní řadu delta robotů M-1 a vstupte do nové dimenze vysokorychlostní manipulace s malými díly.

Inspirujte se