M-1𝑖A/0.5S
Sdílet
Robot M-1𝑖A/0.5S Delta je vysokorychlostní čtyřosý delta robot, ideální pro kompaktní, vysokorychlostní vychystávání a montážní aplikace. S užitečným zatížením 0,5 kg a pracovním prostorem až 280 mm je tento robot ideální pro procesy manipulace s malými díly vyžadujícími vysoce univerzální konstrukci v průmyslových odvětvích, jako je elektronika, přesné strojírenství, potravinářství, lékařství a farmacie. Snadno také pokryje další rozsah aplikací jednoduchým přidáním dalších volitelných 500 g užitečného zatížení.
Nosnost robota
0.5 kg
Dosah robota
280 mm
osy
4
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.