CRX-3𝑖A
Sdílet
Kolaborativní robot CRX-3𝑖A je ultralehký kolaborativní robot určený pro výrobce, kteří potřebují rychlou a flexibilní automatizaci. Robot CRX 3𝑖A váží pouhých 11 kg a nabízí dosah 692 mm, lze jej přenášet jednou rukou a instalovat ve stísněných prostorách, což z něj činí ideální řešení pro stavbu lodí, svařování, montáž a další nenáročné aplikace.
Design CRX 3𝑖A umožňuje snadné přemisťování mezi úzkými pracovními prostory a snadnou úpravu rozložení. Robot automaticky detekuje úhel své instalace a lze jej kombinovat s magnetickou základnou, což umožňuje instalaci v libovolné orientaci a eliminuje potřebu upevnění šrouby. Po přemístění se obsluha může jednoduše dotknout stěny drátem hořáku, čímž robot automaticky rozpozná svou polohu a začne se svářet bez nutnosti opětovného učení. Jeho 3 kg užitečné zatížení podporuje současně svařovací hořák i svařovací senzor, což umožňuje automatickou detekci bodu svaru a generování dráhy. Řada cobotů CRX je 8 let bezúdržbová s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
692 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Obloukové svařování
Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.